Posições de conector MOVIGEAR® classic MGF..2-DSC-C, MGF..4-DSC-C, MGF..4-DSC-C/XT
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | |||
|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação Cor | Função | Localização |
X2040 | Sem anel de codificação | Conexão motor padrão, | X, 2 ou 3 |
X2111 | Sem anel de codificação | Conexão do motor | X, 2 ou 3 |
– | – | [1] Compensação opcional de pressão | 1 |