Unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic
MOVIGEAR® classic es una unidad compuesta de reductor y motor síncrono dentro de una carcasa de fundición a presión de aluminio (véase la imagen siguiente).

[1] | Tapa |
[2] | Opción /PE (racor de compensación de presión electrónica) |
[3] | Cubierta de inspección |
[4] | Versión eje de salida (en la imagen: eje hueco con chavetero) |
[5] | Cubierta opcional |
[6] | Caja de conexiones para prensaestopas |