Posición de la entrada de cables
La unidad se ejecuta con las siguientes entradas de cables.
Para las unidades de accionamiento MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C son posibles las siguientes entradas de cables:
- Posición X + 1 + 2 + 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 1: 1 x M16 x 1.5
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 3: 2 x M16 x 1,5
Para las unidades de accionamiento MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C a MGF..4-DSM-C/XT son posibles las siguientes entradas de cables:
- Posición X + 1 + 2 + 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 1: 1 x M16 x 1.5
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Información adicional