Posição da entrada dos cabos
A unidade foi concebida com as seguintes entradas dos cabos.
Para unidades de acionamento MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C são possíveis as seguintes posições de entrada dos cabos:
- Posição X + 1 + 2 + 3
- X: 2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 1: 1 x M16 x 1.5
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 3: 2 x M16 x 1.5
Para unidades de acionamento MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C até MGF..4-DSM-C/XT são possíveis as seguintes posições de entrada dos cabos:
- Posição X + 1 + 2 + 3
- X: 2 x M25 x 1,5 + 2 x M16 x 1,5
- 1: 1 x M16 x 1.5
- 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
Informações adicionais