电缆入口位置
该设备设计有以下电缆进线。
以下电缆入口适用于MOVIGEAR® classic MGF..1-DSM-C驱动装置:
- 位置X + 1 + 2 + 3
- X:2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 1:1 x M16 x 1.5
- 2:2 x M25 x 1.5 + 1 x M16 x 1.5
- 3:2 x M16 x 1.5
以下电缆入口适用于MOVIGEAR® classic MGF..2-DSM-C至MGF..4-DSM-C/XT驱动装置:
- 位置X + 1 + 2 + 3
- X:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 1:1 x M16 x 1.5
- 2:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
- 3:2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
更多的信息