Indicaciones acerca de los pares de apriete
Los pares de apriete indicados en los siguientes capítulos se basan en los siguientes coeficientes de rozamiento:
Coeficiente de rozamiento μG,K para roscas y superficie de apoyo delantera | Clase de resistencia del tornillo |
|---|---|
0.14 | 8.8/70Tornillos de acero inoxidable |
0.09 | 10.9, 12.9 |
En caso de emplear tornillos con otro coeficiente de rozamiento, deberá adaptar los pares de apriete según corresponda.
Para apretar los tornillos, emplee solamente una de las siguientes herramientas:
- Llave dinamométrica ("llave de torsión")
- Llave dinamométrica controlada por par
- Desatornillador de impulso, de desconexión y control mecánicos
- Llave dinamométrica con señal luminosa y acústica
- Destornillador motorizado con medición de par dinámica
- Herramientas hidráulicas graduales, controladas por par