Informações sobre os torques de aperto
Os torques de aperto especificados nos capítulos a seguir estão baseados nos seguintes coeficientes de atrito:
Coeficiente de atrito μG,K para rosca e superfície de contato da cabeça | Classe de rigidez do parafuso |
|---|---|
0,14 | 8.8 / 70Parafusos de aço inoxidável |
0,09 | 10.9, 12.9 |
Se forem utilizados parafusos com um coeficiente de atrito diferente, será necessário ajustar os torques de aperto adequadamente.
Utilizar apenas uma das seguintes ferramentas para apertar os parafusos:
- Torquímetro ("torquímetro de estalo")
- Torquímetro controlado por torque
- Chaves de impulso, mecanicamente desligadas e controladas
- Torquímetro com sinal luminoso e sonoro
- Parafusadeira motorizada com medição dinâmica de torque
- Ferramentas hidráulicas graduadas controladas por torque