Consignes fixes – Décélération 1, 2
Ce menu permet d'indiquer les consignes fixes pour la décélération des motorisations-transmissions 1 et 2.
REMARQUE

En réglage usine, seules les limites application sont actives. Pour que les consignes fixes soient actives, modifier le paramètre Décélération maximale – Source (index 8377.31) sur la valeur 2020A2hex (Consignes fixes d'accélération). Les informations concernant la modification du paramètre figurent au chapitre Accès aux paramètres via l'index.
Les valeurs peuvent être indiquées au maximum avec huit chiffres avant la virgule et deux chiffres après la virgule dans l'unité système min-1.
Afficheur 7 segments | Paramètre | Index |
|---|---|---|
Limite application – Décélération MT1 | 8357.13 | |
Consigne fixe – Décélération 1 MT1 | 8354.50 | |
Consigne fixe – Décélération 2 MT1 | 8354.52 | |
Limite application – Décélération MT2 | 8358.13 | |
Consigne fixe – Décélération 1 MT2 | 8354.51 | |
Consigne fixe – Décélération 2 MT2 | 8354.53 |