Consignes fixes – Accélération 1, 2

Ce menu offre les possibilités de réglage suivantes.

  • Limite application – Accélération MT1 et MT2
  • Consigne fixe – Accélération 1 et 2 MT1
  • Consigne fixe – Accélération 1 et 2 MT2

REMARQUE

En réglage usine, seules les limites application sont actives. Pour que les consignes fixes soient actives, modifier le paramètre Accélération maximale – Source (index 8377.21) sur la valeur 1F20A2hex (consignes fixes accélération). Les informations concernant la modification du paramètre figurent au chapitre Accès aux paramètres via l'index.
Les valeurs peuvent être indiquées au maximum avec huit chiffres avant la virgule et deux chiffres après la virgule dans l'unité système min-1.

Afficheur 7 segments

Paramètre

Index

Limite application – Accélération MT1

8357.12

Consigne fixe – Accélération 1 MT1

8354.40

Consigne fixe – Accélération 2 MT1

8354.42

Limite application – Accélération MT2

8358.12

Consigne fixe – Accélération 1 MT2

8354.41

Consigne fixe – Accélération 2 MT2

8354.43

Procédure "Réglage des consignes fixes – Accélération"