Fasta börvärden – acceleration 1, 2
I den här menypunkten finns följande inställningsalternativ:
- Applikationsgräns – acceleration AS1 och AS2
- Fast börvärde – acceleration 1 och 2 AS1
- Fast börvärde – acceleration 1 och 2 AS2
INFORMATION

I fabriksinställningen är endast applikationsgränserna effektiva. För att de fasta börvärdena ska träda i kraft måste du ställa in parametern Maximal acceleration – källa (index 8377.21) på värdet 1F20A2hex (fasta börvärden acceleration). Information om hur du ändrar parametern finns i kapitlet Åtkomst till parametrar via index.
Värdena kan ha maximalt 8 siffror före decimalkommat och 2 efter angivna i systemenheten min-1.
7-segmentsdisplay | Parameter | Index |
|---|---|---|
Applikationsgräns – acceleration AS1 | 8357.12 | |
Fast börvärde – acceleration 1 AS1 | 8354.40 | |
Fast börvärde – acceleration 2 AS1 | 8354.42 | |
Applikationsgräns – acceleration AS2 | 8358.12 | |
Fast börvärde – acceleration 1 AS2 | 8354.41 | |
Fast börvärde – acceleration 2 AS2 | 8354.43 |