Riferimenti fissi – accelerazione 1, 2
Questa voce di menu offre le seguenti opzioni di impostazione:
- limite di applicazione – accelerazione LA1 e LA2
- riferimento fisso – accelerazione 1 e 2 LA1
- riferimento fisso – accelerazione 1 e 2 LA2
NOTA

Nella programmazione di fabbrica sono efficaci solo i limiti di applicazione. Per rendere efficaci i riferimenti fissi è necessario impostare il parametro Accelerazione massima - sorgente (indice 8377.21) sul valore 1F20A2hex (riferimenti fissi accelerazione). Le informazioni per la modifica del parametro sono riportate nel capitolo Accesso ai parametri tramite indice.
I valori possono essere specificati con massimo 8 posizioni prima della virgola e 2 posizioni dopo la virgola nell'unità di sistema min-1.
Display a 7 segmenti | Parametri | Indice |
|---|---|---|
limite di applicazione – accelerazione LA1 | 8357.12 | |
riferimento fisso – accelerazione 1 LA1 | 8354.40 | |
riferimento fisso – accelerazione 2 LA1 | 8354.42 | |
limite di applicazione – accelerazione LA2 | 8358.12 | |
riferimento fisso – accelerazione 1 LA2 | 8354.41 | |
riferimento fisso – accelerazione 2 LA2 | 8354.43 |