Riferimenti fissi – decelerazione 1, 2
Questa voce di menu offre la possibilità di specificare i riferimenti fissi per la decelerazione delle linee di azionamento 1 e 2.
NOTA

Nella programmazione di fabbrica sono efficaci solo i limiti di applicazione. Per rendere efficaci i riferimenti fissi è necessario impostare il parametro Decelerazione massima - sorgente (indice 8377.31) sul valore 2020A2hex (riferimenti fissi accelerazione). Le informazioni per la modifica del parametro sono riportate nel capitolo Accesso ai parametri tramite indice.
I valori possono essere specificati con massimo 8 posizioni prima della virgola e 2 posizioni dopo la virgola nell'unità di sistema min-1.
Display a 7 segmenti | Parametri | Indice |
|---|---|---|
limite di applicazione – decelerazione LA1 | 8357.13 | |
riferimento fisso – decelerazione 1 LA1 | 8354.50 | |
riferimento fisso – decelerazione 2 LA1 | 8354.52 | |
limite di applicazione – decelerazione LA2 | 8358.13 | |
riferimento fisso – decelerazione 1 LA2 | 8354.51 | |
riferimento fisso – decelerazione 2 LA2 | 8354.53 |