Kiinteät ohjearvot – hidastus 1, 2

Tämä valikkokohta tarjoaa mahdollisuuden kiinteiden ohjearvojen ilmoittamiseen voimansiirtohaarojen 1 ja 2 hidastukseen.

HUOM

Tehdasasetuksella vaikuttavat vain sovellusrajat. Jotta kiinteät ohjearvot vaikuttavat, parametri maksimihidastus – lähde (indeksi 8377.31) on asetettava arvoksi 2020A2hex (kiihdytyksen kiinteät ohjearvot). Parametrin muuttamista koskevia tietoja on luvussa Pääsy parametreihin indeksillä.
Arvot voidaan ilmoittaa enintään kahdeksalla pilkun edessä olevalla ja kahdella pilkun jälkeen olevalla desimaalilla järjestelmäyksikkönä min-1.

7-segmenttinäyttö

Parametrit

Indeksi

Sovellusraja – hidastus AS1

8357.13

Kiinteä ohjearvo – hidastus 1 AS1

8354.50

Kiinteä ohjearvo – hidastus 2 AS1

8354.52

Sovellusraja – hidastus AS2

8358.13

Kiinteä ohjearvo – hidastus 1 AS2

8354.51

Kiinteä ohjearvo – hidastus 2 AS2

8354.53

Kulku ”Kiinteiden ohjearvojen hidastus asettaminen”