Faste nominelle værdier – deceleration 1, 2
Dette menupunkt giver muligheden for at angive de faste nominelle værdier for decelerationen af drivlinjerne 1 og 2.
BEMÆRK

I fabriksindstillingen fungerer kun applikationsgrænserne. For at aktivere de faste nominelle værdier skal du ændre parameteren Maksimal deceleration – kilde (indeks 8377.31) til værdien 2020A2hex (faste nominelle værdier acceleration). Informationer om ændringen af parameteren findes i kapitlet Adgang til parameter via indeks.
Værdierne kan maksimalt angives med 8 cifre før kommaet og 2 efter kommaet i systemenheden min-1.
7-segment-display | Parameter | Indeks |
|---|---|---|
Applikationsgrænse – deceleration AS1 | 8357.13 | |
Fast nominel værdi – deceleration 1 AS1 | 8354.50 | |
Fast nominel værdi – deceleration 2 AS1 | 8354.52 | |
Applikationsgrænse – deceleration AS2 | 8358.13 | |
Fast nominel værdi – deceleration 1 AS2 | 8354.51 | |
Fast nominel værdi – deceleration 2 AS2 | 8354.53 |