Faste nominelle værdier – acceleration 1, 2
Dette menupunkt har følgende indstillingsmuligheder:
- Applikationsgrænse – acceleration AS1 og AS2
- Fast nominel værdi – acceleration 1 og 2 AS1
- Fast nominel værdi – acceleration 1 og 2 AS2
BEMÆRK

I fabriksindstillingen fungerer kun applikationsgrænserne. For at aktivere de faste nominelle værdier skal du ændre parameteren Maksimal acceleration – kilde (indeks 8377.21) til værdien 1F20A2hex (faste nominelle værdier acceleration). Informationer om ændringen af parameteren findes i kapitlet Adgang til parameter via indeks.
Værdierne kan maksimalt angives med 8 cifre før kommaet og 2 efter kommaet i systemenheden min-1.
7-segment-display | Parameter | Indeks |
|---|---|---|
Applikationsgrænse – acceleration AS1 | 8357.12 | |
Fast nominel værdi – acceleration 1 AS1 | 8354.40 | |
Fast nominel værdi – acceleration 2 AS1 | 8354.42 | |
Applikationsgrænse – acceleration AS2 | 8358.12 | |
Fast nominel værdi – acceleration 1 AS2 | 8354.41 | |
Fast nominel værdi – acceleration 2 AS2 | 8354.43 |