Fastpunkter – akselerasjon 1, 2
Dette menypunktet inneholder følgende innstillingsmuligheter:
- Applikasjonsgrense – akselerasjon AS1 og AS2
- Fastpunkt – akselerasjon 1 og 2 AS1
- Fastpunkt – akselerasjon 1 og 2 AS2
MERK

I fabrikkinnstilling er bare applikasjonsgrensene aktive. For at fastpunktene skal bli aktive, må parameter Maksimal akselerasjon – Kilde (indeks 8377.21) stilles om til verdien 1F20A2hex (fastpunkter akselerasjon). Du finner informasjon om endring av parameteren i kapitlet Tilgang til parametere via indeks.
Som maksimum kan verdiene angis med 8 posisjoner før komma og 2 posisjoner etter komma, i systemenhet min-1.
Syv segments display | Parameter | Indeks |
|---|---|---|
Applikasjonsgrense – akselerasjon AS1 | 8357.12 | |
Fastpunkt – akselerasjon 1 AS1 | 8354.40 | |
Fastpunkt – akselerasjon 2 AS1 | 8354.42 | |
Applikasjonsgrense – akselerasjon AS2 | 8358.12 | |
Fastpunkt – akselerasjon 1 AS2 | 8354.41 | |
Fastpunkt – akselerasjon 2 AS2 | 8354.43 |