Kiinteät ohjearvot – kiihdytys 1, 2

Tämä valikkokohta tarjoaa seuraavat asetusmahdollisuudet:

  • Sovellusraja – kiihdytys AS1 ja AS2
  • Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 1 ja 2 AS1
  • Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 1 ja 2 AS2

HUOM

Tehdasasetuksella vaikuttavat vain sovellusrajat. Jotta kiinteät ohjearvot vaikuttavat, parametri maksimikiihdytys – lähde (indeksi 8377.21) on asetettava arvoksi 1F20A2hex (kiihdytyksen kiinteät ohjearvot). Parametrin muuttamista koskevia tietoja on luvussa Pääsy parametreihin indeksillä.
Arvot voidaan ilmoittaa enintään kahdeksalla pilkun edessä olevalla ja kahdella pilkun jälkeen olevalla desimaalilla järjestelmäyksikkönä min-1.

7-segmenttinäyttö

Parametrit

Indeksi

Sovellusraja – kiihdytys AS1

8357.12

Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 1 AS1

8354.40

Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 2 AS1

8354.42

Sovellusraja – kiihdytys AS2

8358.12

Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 1 AS2

8354.41

Kiinteä ohjearvo – kiihdytys 2 AS2

8354.43

Kulku ”Kiinteiden ohjearvojen kiihdytys asettaminen”