Vaste setpoints – acceleratie 1, 2
Deze menuoptie biedt de volgende instelmogelijkheden:
- Applicatiegrens – acceleratie AS1 en AS2
- Vast setpoint – acceleratie 1 en 2 AS1
- Vast setpoint – acceleratie 1 en 2 AS2
AANWIJZING

In de fabrieksinstelling werken alleen de applicatiegrenzen. Om de vaste setpoints te laten werken, moet u de parameter Maximale acceleratie – bron (index 8377.21) op de waarde 1F20A2hex (vaste setpoints acceleratie) zetten. Informatie over wijzigen van de parameter vindt u in het hoofdstuk Toegang tot parameters via index.
De waarden kunnen met maximaal 8 cijfers vóór en 2 cijfers achter de komma in de systeemeenheid min-1 worden aangegeven.
7-segmentdisplay | Parameters | Index |
|---|---|---|
Applicatiegrens – acceleratie AS1 | 8357.12 | |
Vast setpoint – acceleratie 1 AS1 | 8354.40 | |
Vast setpoint – acceleratie 2 AS1 | 8354.42 | |
Applicatiegrens – acceleratie AS2 | 8358.12 | |
Vast setpoint – acceleratie 1 AS2 | 8354.41 | |
Vast setpoint – acceleratie 2 AS2 | 8354.43 |