Festsollwerte – Beschleunigung 1, 2
Dieser Menüpunkt bietet folgende Einstellmöglichkeiten:
- Applikationsgrenze – Beschleunigung AS1 und AS2
- Festsollwert – Beschleunigung 1 und 2 AS1
- Festsollwert – Beschleunigung 1 und 2 AS2
HINWEIS

In Werkseinstellung wirken nur die Applikationsgrenzen. Damit die Festsollwerte wirksam werden, müssen Sie den Parameter Maximale Beschleunigung – Quelle (Index 8377.21) auf den Wert 1F20A2hex (Festsollwerte Beschleunigung) umstellen. Informationen zum Ändern des Parameters finden Sie im Kapitel Zugriff auf Parameter über Index.
Die Werte können maximal mit 8 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen in der Systemeinheit min-1 angegeben.
7-Segment-Anzeige | Parameter | Index |
|---|---|---|
Applikationsgrenze – Beschleunigung AS1 | 8357.12 | |
Festsollwert – Beschleunigung 1 AS1 | 8354.40 | |
Festsollwert – Beschleunigung 2 AS1 | 8354.42 | |
Applikationsgrenze – Beschleunigung AS2 | 8358.12 | |
Festsollwert – Beschleunigung 1 AS2 | 8354.41 | |
Festsollwert – Beschleunigung 2 AS2 | 8354.43 |