Festsollwerte – Verzögerung 1, 2
Dieser Menüpunkt bietet die Möglichkeit, die Festsollwerte für die Verzögerung der Antriebsstränge 1 und 2 anzugeben.
HINWEIS

In Werkseinstellung wirken nur die Applikationsgrenzen. Damit die Festsollwerte wirksam werden, müssen Sie den Parameter Maximale Verzögerung – Quelle (Index 8377.31) auf den Wert 2020A2hex (Festsollwerte Beschleunigung) umstellen. Informationen zum Ändern des Parameters finden Sie im Kapitel Zugriff auf Parameter über Index.
Die Werte können maximal mit 8 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen in der Systemeinheit min-1 angegeben.
7-Segment-Anzeige | Parameter | Index |
|---|---|---|
Applikationsgrenze – Verzögerung AS1 | 8357.13 | |
Festsollwert – Verzögerung 1 AS1 | 8354.50 | |
Festsollwert – Verzögerung 2 AS1 | 8354.52 | |
Applikationsgrenze – Verzögerung AS2 | 8358.13 | |
Festsollwert – Verzögerung 1 AS2 | 8354.51 | |
Festsollwert – Verzögerung 2 AS2 | 8354.53 |