Vaste setpoints – deceleratie 1, 2
Via deze menuoptie kunt u de vaste setpoints voor de deceleratie van de aandrijfstrengen 1 en 2 opgeven.
AANWIJZING

In de fabrieksinstelling werken alleen de applicatiegrenzen. Om de vaste setpoints te laten werken, moet u de parameter Maximale deceleratie – bron (index 8377.31) op de waarde 2020A2hex (vaste setpoints acceleratie) zetten. Informatie over wijzigen van de parameter vindt u in het hoofdstuk Toegang tot parameters via index.
De waarden kunnen met maximaal 8 cijfers vóór en 2 cijfers achter de komma in de systeemeenheid min-1 worden aangegeven.
7-segmentdisplay | Parameters | Index |
|---|---|---|
Applicatiegrens – deceleratie AS1 | 8357.13 | |
Vast setpoint – deceleratie 1 AS1 | 8354.50 | |
Vast setpoint – deceleratie 2 AS1 | 8354.52 | |
Applicatiegrens – deceleratie AS2 | 8358.13 | |
Vast setpoint – deceleratie 1 AS2 | 8354.51 | |
Vast setpoint – deceleratie 2 AS2 | 8354.53 |