Frequências fixas - Desaceleração 1, 2

Este item do menu oferece a opção de especificar os valores de referência fixos para a desaceleração dos conjuntos de acionamento 1 e 2.

INFORMAÇÃO

No ajuste de fábrica, somente os limites de aplicação são efetivos. Para que os setpoints fixos tenham efeito, deve-se alterar o parâmetro Desaceleração – Fonte (índice 8377.31) para o valor 2020A2hex (Frequência fixa Aceleração). Para informações sobre como alterar o parâmetro, consulte o capítulo Acesso aos parâmetros via índice.
Os valores podem ser especificados com no máximo 8 dígitos antes e 2 depois da vírgula na unidade do sistema min-1.

Display de 7 segmentos

Parâmetro

Índice

Limite de aplicação - Desaceleração AS1

8357.13

Frequência fixa - Desaceleração 1 AS1

8354.50

Frequência fixa - Desaceleração 2 AS1

8354.52

Limite de aplicação - Desaceleração AS2

8358.13

Frequência fixa - Desaceleração 1 AS2

8354.51

Frequência fixa - Desaceleração 2 AS2

8354.53

Sequência "Ajustar frequências fixas Desaceleração"