Rotação máxima em min-1
Este item do menu oferece a opção de especificar o limite de aplicação "Velocidade". A entrada é feita na faixa de valores 0 - 36000 na unidade de sistema min-1 relacionada ao eixo do motor.
Display de 7 segmentos | Conjunto de acionamento | Parâmetro | Índice |
|---|---|---|---|
1 | Limite de aplicação – Velocidade positiva | 8357.10 | |
Limite de aplicação – Velocidade negativa | 8357.11 | ||
2 | Limite de aplicação – Velocidade positiva | 8358.10 | |
Limite de aplicação – Velocidade negativa | 8358.11 |