Maksymalna prędkość obrotowa w min-1

W tym punkcie menu można wprowadzić granicę aplikacji "Prędkość". Zakres wprowadzanych wartości to 0 – 36000, a jednostką systemową jest min-1 w odniesieniu do wału silnika.

Wyświetlacz 7-segmentowy

Układ przeniesienia napędu

Parametr

Indeks

1

Granica aplikacji – prędkość dodatnia

8357.10

Granica aplikacji – prędkość ujemna

8357.11

2

Granica aplikacji – prędkość dodatnia

8358.10

Granica aplikacji – prędkość ujemna

8358.11

Procedura "Ustawianie maksymalnej prędkości obrotowej"