Vitesse maximale en min-1

Ce menu permet d'indiquer, en unité système min-1, la limite application "Vitesse" dans la plage de valeurs comprise entre 0 et 36000 rapportée à l'arbre moteur.

Afficheur 7 segments

Motorisation-transmission

Paramètre

Index

1

Limite application – Vitesse positive

8357.10

Limite application – Vitesse négative

8357.11

2

Limite application – Vitesse positive

8358.10

Limite application – Vitesse négative

8358.11

Procédure "Réglage de la vitesse maximale"