Consignes fixes – Vitesse en min-1

Ce menu permet d'indiquer les consignes fixes de vitesse. Le nombre de consigne fixes possibles dépend du variateur de vitesse. La saisie s'effectue dans la plage de valeurs -36000 à 36000 en unité système min-1 rapportée à l'arbre moteur.

Afficheur 7 segments

Paramètre

Index

Vitesse 1 MT1

8354.1

Vitesse 2 MT1

8354.2

Vitesse 3 MT1

8354.3

Vitesse 4 MT1

8354.4

Vitesse 5 MT1

8354.5

Vitesse 6 MT1

8354.6

Vitesse 1 MT2

8354.11

Vitesse 2 MT2

8354.12

Vitesse 3 MT2

8354.13

Vitesse 4 MT2

8354.14

Vitesse 5 MT2

8354.15

Vitesse 6 MT2

8354.16

Procédure "Consignes fixes vitesse"