固定设定值 – 转速,单位:min-1

通过该菜单项,可指定速度固定设定值。可能的固定设定值取决于变频器。输入值的范围为-36000 ~ 36000,以系统单位min-1为单位,基于电机轴。

7段数码管显示器

参数

索引

驱动机构1速度1

8354.1

驱动机构1速度2

8354.2

驱动机构1速度3

8354.3

驱动机构1速度4

8354.4

驱动机构1速度5

8354.5

驱动机构1速度6

8354.6

驱动机构2速度1

8354.11

驱动机构2速度2

8354.12

驱动机构2速度3

8354.13

驱动机构2速度4

8354.14

驱动机构2速度5

8354.15

驱动机构2速度6

8354.16

流程“转速固定设定值”