Fasta börvärden – varvtal i min-1

I den här menypunkten kan man ange de fasta börvärdena för hastighet. Antalet möjliga fasta börvärden beror på omformaren. Inmatningen sker i värdeintervallet -36 000–36 000 i systemenheten min-1 relaterat till motoraxeln.

7-segmentsdisplay

Parameter

Index

Hastighet 1 AS1

8354.1

Hastighet 2 AS1

8354.2

Hastighet 3 AS1

8354.3

Hastighet 4 AS1

8354.4

Hastighet 5 AS1

8354.5

Hastighet 6 AS1

8354.6

Hastighet 1 AS2

8354.11

Hastighet 2 AS2

8354.12

Hastighet 3 AS2

8354.13

Hastighet 4 AS2

8354.14

Hastighet 5 AS2

8354.15

Hastighet 6 AS2

8354.16

Sekvens "Fast börvärde varvtal"