Frequências fixas - Rotação atual em min-1

Este item do menu oferece a opção de especificar as frequências fixas da velocidade. O número de frequências fixas possíveis depende do conversor. A entrada é feita na faixa de valores -36000 - 36000 na unidade de sistema min-1 relacionada ao eixo do motor.

Display de 7 segmentos

Parâmetro

Índice

Velocidade 1 AS1

8354.1

Velocidade 2 AS1

8354.2

Velocidade 3 AS1

8354.3

Velocidade 4 AS1

8354.4

Velocidade 5 AS1

8354.5

Velocidade 6 AS1

8354.6

Velocidade 1 AS2

8354.11

Velocidade 2 AS2

8354.12

Velocidade 3 AS2

8354.13

Velocidade 4 AS2

8354.14

Velocidade 5 AS2

8354.15

Velocidade 6 AS2

8354.16

Sequência "Frequências fixas Rotação"