Pevné požadované hodnoty – otáčky v min-1

Tento bod menu nabízí možnost zadat pevné požadované hodnoty rychlosti. Počet možných pevných požadovaných hodnot závisí na měniči. Zadání v rozsahu hodnot -36000–36000 v systémové jednotce min-1 se vztahuje k hřídeli motoru.

Sedmisegmentový displej

Parametr

Index

rychlost 1 AS1

8354.1

rychlost 2 AS1

8354.2

rychlost 3 AS1

8354.3

rychlost 4 AS1

8354.4

rychlost 5 AS1

8354.5

rychlost 6 AS1

8354.6

rychlost 1 AS2

8354.11

rychlost 2 AS2

8354.12

rychlost 3 AS2

8354.13

rychlost 4 AS2

8354.14

rychlost 5 AS2

8354.15

rychlost 6 AS2

8354.16

Postup "Pevné požadované hodnoty otáček"