Stałe wartości zadane – prędkość obrotowa w min-1

W tym punkcie menu można wprowadzić stałe wartości zadane prędkości. Liczba możliwych stałych wartości zadanych zależy od falownika. Zakres wprowadzanych wartości to -36000 – 36000, a jednostką systemową jest min-1 w odniesieniu do wału silnika.

Wyświetlacz 7-segmentowy

Parametr

Indeks

Prędkość 1 AS1

8354.1

Prędkość 2 AS1

8354.2

Prędkość 3 AS1

8354.3

Prędkość 4 AS1

8354.4

Prędkość 5 AS1

8354.5

Prędkość 6 AS1

8354.6

Prędkość 1 AS2

8354.11

Prędkość 2 AS2

8354.12

Prędkość 3 AS2

8354.13

Prędkość 4 AS2

8354.14

Prędkość 5 AS2

8354.15

Prędkość 6 AS2

8354.16

Procedura "Stałe wartości zadane prędkości obrotowej"