Vaste setpoints – toerental in min-1

In deze menuoptie kunt u de vaste setpoints voor de snelheid aangeven. Het aantal mogelijke vaste setpoints is afhankelijk van de regelaar. Deze wordt ingevoerd in het waardebereik -36000 – 36000 in de systeemeenheid min-1 met betrekking tot de motoras.

7-segmentdisplay

Parameters

Index

Snelheid 1 AS1

8354.1

Snelheid 2 AS1

8354.2

Snelheid 3 AS1

8354.3

Snelheid 4 AS1

8354.4

Snelheid 5 AS1

8354.5

Snelheid 6 AS1

8354.6

Snelheid 1 AS2

8354.11

Snelheid 2 AS2

8354.12

Snelheid 3 AS2

8354.13

Snelheid 4 AS2

8354.14

Snelheid 5 AS2

8354.15

Snelheid 6 AS2

8354.16

Procedure "Vaste setpoints toerental"