Faste nominelle værdier – omdrejningstal i min-1

Dette menupunkt giver mulighed for at angive de faste nominelle hastighedsværdier. Antallet af de mulige faste nominelle værdier afhænger af omformeren. Indtastningen foretages i værdiområdet -36000 – 36000 i systemenheden min-1 i forhold til motorakslen.

7-segment-display

Parameter

Indeks

Hastighed 1 AS1

8354.1

Hastighed 2 AS1

8354.2

Hastighed 3 AS1

8354.3

Hastighed 4 AS1

8354.4

Hastighed 5 AS1

8354.5

Hastighed 6 AS1

8354.6

Hastighed 1 AS2

8354.11

Hastighed 2 AS2

8354.12

Hastighed 3 AS2

8354.13

Hastighed 4 AS2

8354.14

Hastighed 5 AS2

8354.15

Hastighed 6 AS2

8354.16

Forløb "Faste nominelle omdrejningstalværdier"