Niveau de menu principal
Les pictogrammes de la console de paramétrage montrent à l'utilisateur dans quel menu principal il se trouve.
Pictogramme | Menu principal | Affichage | Fonction |
|---|---|---|---|
| dynamique | Valeur d'affichage | |
| dynamique | Valeur d'affichage | |
| dynamique | Valeur d'affichage | |
| dynamique | Valeur d'affichage | |
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage | ||
| Réglage |
Informations complémentaires
- Définition du menu principal comme vue de démarrage
- État du variateur, numéro FCB, numéro de défaut
- Vitesse réelle en min-1
- Courant réel en A
- Tension du circuit intermédiaire en V
- Consignes fixes – Accélération 1, 2
- Consignes fixes – Décélération 1, 2
- Vitesse maximale en min-1
- Consignes fixes – Vitesse en min-1
- Paramètres
- Mise en service
- Gestion des données
- Mode manuel