Définition du menu principal comme vue de démarrage

Il est possible de définir quel point du menu principal est affiché par la console de paramétrage dès que le variateur de vitesse est mis sous tension avec la console de paramétrage enfichée ou que la console de paramétrage est enfichée lorsque le variateur de vitesse est sous tension. Les menus principaux suivants sont possibles.

Pour définir un menu principal, procéder comme suit.

  1. Sélectionner le menu principal à l'aide des touches de navigation.
  2. Maintenir la touche OK enfoncée pendant 2 secondes.
  • L'afficheur 7 segments et le pictogramme correspondant clignotent en guise de confirmation