Definir item do menu principal como visualização inicial
Você pode especificar qual item do menu principal o painel de operação exibe assim que você liga o conversor com o painel de operação conectado ou conecta o painel de operação enquanto o conversor está ligado. Os seguintes itens do menu principal são possíveis:
- Status do conversor, número FCB, número da irregularidade
- "Rotação atual em min-1"
- Corrente atual em A
- Tensão do circuito intermediário em V
Para definir um item do menu principal, fazer o seguinte:
- Selecionar o item do menu principal usando as teclas de navegação.
- Pressionar e segurar o botão OK por 2 segundos.
- O display de 7 segmentos e o pictograma correspondente piscam como confirmação.