Hauptmenüpunkt als Startansicht festlegen
Sie können festlegen, welchen Hauptmenüpunkt das Bediengerät anzeigt, sobald Sie den Umrichter mit aufgestecktem Bediengerät einschalten oder das Bediengerät bei eingeschaltetem Umrichter aufstecken. Die folgenden Hauptmenüpunkte sind möglich:
- Umrichterstatus, FCB-Nummer, Fehlernummer
- "Istdrehzahl in min-1"
- Ist-Strom in A
- Zwischenkreisspannung in V
Um einen Hauptmenüpunkt festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie den Hauptmenüpunkt mit den Navigationstasten aus.
- Halten Sie die OK-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Als Bestätigung blinken die 7-Segment-Anzeige und das entsprechende Piktogramm.