Välj en menypunkt i huvudmenyn som startskärm

Du kan välja vilken menypunkt i huvudmenyn som ska visas på manöverenheten när omformaren sätts på med ansluten manöverenhet eller när manöverenheten ansluts till omformaren när den är på. Följande menypunkter kan användas:

Gör så här för att välja en menypunkt i huvudmenyn:

  1. Välj menypunkten med navigeringsknapparna.
  2. Tryck in OK-knappen i 2 sekunder.
  • 7-segmentsdisplayen blinkar och motsvarande piktogram visas för att bekräfta inställningen.