Fastlæggelse af hovedmenupunkt som startvisning
Du kan fastlægge, hvilket hovedmenupunkt betjeningsenheden skal vise, så snart omformeren tændes med den tilsluttede betjeningsenhed, eller når du tilslutter betjeningsenheden, når omformeren er tændt. Følgende hovedmenupunkter er mulige:
- Omformerstatus, FCB-nummer, fejlnummer
- "Faktisk omdrejningstal i min-1"
- Faktisk strøm i A
- Mellemkredsspænding i V
Gør følgende for at fastlægge et hovedmenupunkt:
- Vælg hovedmenupunktet med navigationstasterne.
- Hold OK-tasten trykket inde i 2 sekunder.
- 7-segment-displayet og det pågældende piktogram blinker som en bekræftelse.