Establecer una opción del menú principal como vista inicial
Puede establecer qué opción del menú principal muestra la consola de programación en cuanto enciende el variador con la consola de programación enchufada o enchufa la consola de programación cuando el variador está encendido. Son posibles las siguientes opciones del menú principal:
- Estado de variador, número FCB, número de fallo
- "Velocidad real en min-1"
- Corriente real en A
- Tensión del circuito intermedio en V
Para establecer una opción del menú principal, proceda del siguiente modo:
- Seleccione la opción del menú principal con las teclas de navegación.
- Mantenga pulsada la tecla OK durante 2 segundos.
- El display de 7 segmentos y el pictograma correspondiente parpadean a modo de confirmación.