Estado de variador, número FCB, número de fallo
Esta opción de menú muestra el estado actual del variador, el número de FCB o un mensaje de fallo. Además del estado, la consola de programación muestra un breve texto legible. La pantalla alterna entre las dos indicaciones cada 2 segundos, pero el significado es el mismo. Encontrará la explicación de las diferentes indicaciones en el capítulo Indicaciones.
La opción del menú principal se puede establecer como pantalla inicial. Encontrará información en el capítulo Establecer una opción del menú principal como vista inicial.