Stan falownika, numer FCB, numer błędu

W tym punkcie menu widoczny jest aktualny stan falownika, numer FCB lub numer błędu. Na panelu sterowania wyświetlona jest, oprócz stanu, również krótka informacja tekstowa. Stan wyświetlacza zmienia się co 2 sekundy, znaczenie jest jednak takie samo. Objaśnienie różnych wskazań znajduje się w rozdziale Wskazania.

Punkt menu głównego można ustawić jako ekran startowy. Informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale Ustawienie punktu menu głównego jako widoku startowego.