Ustawienie punktu menu głównego jako widoku startowego

Można ustawić, który punkt menu głównego będzie wyświetlany na panelu sterowania po włączeniu falownika z podłączonym panelem sterowania lub po podłączeniu panelu sterowania przy włączonym falowniku. Możliwe są następujące punkty menu głównego:

Aby ustawić punkt menu głównego, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wybrać punkt menu głównego za pomocą przycisków nawigacji.
  2. Przytrzymać przycisk OK przez 2 sekundy.
  • Dla potwierdzenia będzie migać wyświetlacz 7-segmentowy oraz odpowiedni piktogram.