Impostazione della voce di menu principale come vista iniziale
È possibile impostare quale voce di menu principale viene visualizzata dal pannello operatore non appena viene acceso il convertitore di frequenza con il pannello operatore applicato o non appena il pannello operatore viene applicato con il convertitore di frequenza acceso. Sono possibili le seguenti voci di menu principale:
- Stato del convertitore di frequenza, numero FCB, codice anomalia
- "Velocità effettiva in min-1"
- Corrente effettiva in A
- Tensione del circuito intermedio in V
Per impostare una voce di menu principale procedere come segue:
- Selezionare la voce di menu principale con i tasti di navigazione.
- Tenere premuto il tasto OK per 2 secondi.
- Come conferma il display a 7 segmenti e il relativo pittogramma lampeggiano.