Nastavení bodu hlavního menu jako domovské obrazovky
Můžete určit, který bod hlavního menu zobrazí ovládací zařízení, jakmile zapnete měnič se zapojeným ovládacím zařízením nebo zapojíte ovládací zařízení při zapnutém měniči. Možné jsou následující body hlavního menu:
- Stav měniče, číslo FCB, číslo chyby
- "Skutečné otáčky v min-1"
- Aktuální proud v A
- Napětí meziobvodu ve V
Chcete-li určit nějaký bod hlavního menu, postupujte následujícím způsobem:
- Pomocí navigačních tlačítek vyberte bod hlavního menu.
- Přidržte stisknuté tlačítko OK po dobu 2 sekund.
- Jako potvrzení bliká sedmisegmentový displej a příslušný piktogram.