将主菜单项定义为主屏幕
您可以指定在插入操作面板后接通变频器或在接通变频器后插入操作面板时,操作面板应显示的主菜单项。可以选择以下主菜单项:
- 变频器状态,FCB编号,故障编码
- “实际转速,单位min-1”
- 实际电流,单位:A
- 直流侧电压,单位:V
定义主菜单项的步骤如下:
- 使用导航按钮选择主菜单项。
- 按住OK按钮2秒钟。
- 7段数码管显示器和相应的象形图闪烁即表示确认。
您可以指定在插入操作面板后接通变频器或在接通变频器后插入操作面板时,操作面板应显示的主菜单项。可以选择以下主菜单项:
定义主菜单项的步骤如下: