État du variateur, numéro FCB, numéro de défaut

Ce menu indique l'état actuel du variateur de vitesse, le numéro du bloc fonction FCB ou un message de défaut. En plus de l'état, la console de paramétrage affiche un bref texte en clair. L'affichage alterne toutes les deux secondes, mais la signification reste cependant la même. L'explication des différents affichages figure au chapitre Affichages

Le menu principal peut être défini comme écran de démarrage. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Définition du menu principal comme vue de démarrage.