Status do conversor, número FCB, número da irregularidade
Este item do menu mostra o status atual do conversor, o número do FCB ou uma mensagem de irregularidade. Além do status, o painel de operação também exibe um pequeno texto simples. A indicação alterna entre as duas indicações a cada 2 segundos, mas o significado é o mesmo. A explicação das várias indicações pode ser encontrada no capítulo Indicações.
O item do menu principal pode ser definido como tela inicial. Informações podem ser encontradas no capítulo Definir item do menu principal como visualização inicial.