Nivel de menú principal
Los pictogramas de la consola de programación le indican en qué opción del menú principal se encuentra.
Pictograma | Opción del menú principal | Visualización | Función |
|---|---|---|---|
| Dinámica | Valor de indicación | |
| Dinámica | Valor de indicación | |
| Dinámica | Valor de indicación | |
| Dinámica | Valor de indicación | |
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste | ||
| Ajuste |
Información adicional
- Establecer una opción del menú principal como vista inicial
- Estado de variador, número FCB, número de fallo
- Velocidad real en min-1
- Corriente real en A
- Tensión del circuito intermedio en V
- Consignas fijas – Aceleración 1, 2
- Consignas fijas – Deceleración 1, 2
- Velocidad máxima en min-1
- Consignas fijas - Velocidad en min-1
- Parámetro
- Puesta en marcha
- Mantenimiento de datos
- Funcionamiento manual