Funcionamiento manual

ADVERTENCIA

Peligro por arranque inesperado.
Lesiones graves o fatales.
  • Cuando pulsa la tecla RUN, el variador se habilita y arranca con la velocidad que se haya ajustado antes.
  • Si detiene el funcionamiento manual, se activan las consignas actuales. Las consignas pueden venir especificadas por entradas binarias o por datos de proceso.
  • Antes de iniciar el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.

Esta opción de menú permite el funcionamiento manual del motor mediante el variador. En el ejemplo siguiente se ajusta el funcionamiento manual con una velocidad del motor de 1000 min-1.